(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HA08503
スーパーソーヤスリ【5個入り】 テッコウヤスリ

スーパーソーヤスリ HA08503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【特長】・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご...

詳細情報を確認する

  • ヤスリ部有効長(mm):
    45
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 柄部φ(mm):
    3
  • 全長(mm):
    85
  • 質量(g):
    25.000
  • 材質1:
    SK材
  • セット入数(本):
    5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HA08503 解除

Loading...

HA08503の仕様・寸法情報

断面形状半丸目の粗さ細目
ヤスリ部有効長(mm)45ヤスリ部幅(mm)5
ヤスリ部厚み(mm)2単品/パック/セット単品
JANコード4518007549423トラスココード207-7546
柄部φ(mm)3全長(mm)85
質量(g)25.000材質1SK材
セット入数(本)5 - -
型番
断面形状
目の粗さ
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA08503

半丸
細目
5
2
4518007549423
207-7546

1パック

5個入り

5,500( 6,050円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
【用途】
・金型、アルミおよび機械加工部品の研削。
【材質】
・SK材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

HA08501

  • タイプ:荒目
  • 全長(mm):85
  • 刃長(mm):45
  • 刃幅(mm):5
  • 刃厚(mm):2
  • 形状:半丸
  • 柄部Φ(mm):3
  • 軸径(mm):3
  • 材質:SK材
  • 質量:25g

HA08503

  • タイプ:細目
  • 全長(mm):85
  • 刃長(mm):45
  • 刃幅(mm):5
  • 刃厚(mm):2
  • 形状:半丸
  • 柄部Φ(mm):3
  • 軸径(mm):3
  • 材質:SK材
  • 質量:25g

HI08501

  • タイプ:荒目
  • 全長(mm):85
  • 刃長(mm):45
  • 刃幅(mm):5.5
  • 刃厚(mm):1.5
  • 形状:平
  • 柄部Φ(mm):3
  • 軸径(mm):3
  • 材質:SK材
  • 質量:25g

HI08503

  • タイプ:細目
  • 全長(mm):85
  • 刃長(mm):45
  • 刃幅(mm):5.5
  • 刃厚(mm):1.5
  • 形状:平
  • 柄部Φ(mm):3
  • 軸径(mm):3
  • 材質:SK材
  • 質量:25g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーソーヤスリの型番HA08503のページです。
型番HA08503に関する仕様情報を記載しております。

スーパーソーヤスリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HA08501
HI08501
HI08503
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 目の粗さ ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード

4,500円

( 4,950円 )

5個入り

1パック あり

1日目

半丸粗目524518007549409207-7545

4,500円

( 4,950円 )

5個入り

1パック あり

1日目

粗目5.51.54518007549379207-7547

5,500円

( 6,050円 )

5個入り

1パック あり

1日目

細目5.51.54518007549393207-7548
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 目の粗さ ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト