(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI20031
アルミカットヤスリ 平型(刃長200・250mm) アルミカットヤスリ 平 荒目

アルミカットヤスリ 平型(刃長200・250mm) HI20031

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質1:
    SKS-8(合金工具鋼)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HI20031 解除

Loading...

HI20031 の仕様・寸法情報

型番
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI20031

粗目
200
21
5
4518007013054
242-8994
250
170.000

6個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。
・切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
【用途】
・アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。
【材質】
・SKS-8(合金工具鋼)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

HI20031

  • タイプ:荒目
  • 形状:平
  • 全長(mm):250
  • 刃長(mm):200
  • 刃幅(mm):21
  • 刃厚(mm):5
  • 材質:SKS-8(合金工具鋼)
  • 質量:170g

HI25033

  • タイプ:細目
  • 形状:平
  • 全長(mm):310
  • 刃長(mm):250
  • 刃幅(mm):25
  • 刃厚(mm):6
  • 材質:SKS-8(合金工具鋼)
  • 質量:280g

HI20031で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミカットヤスリ 平型(刃長200・250mm)の型番HI20031のページです。
型番HI20031に関する仕様情報を記載しております。

アルミカットヤスリ 平型(刃長200・250mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HI25033
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目の粗さ ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g)

3,850円

( 4,235円 )
1個 あり

1日目

細目2502564518007013115242-8993310280.000

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました