(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両刃ヤスリ

両刃ヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,850円 1,464円
税込単価
2,035円 1,610円

【特長】・通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    菱形
  • 目の粗さ:
    中目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    100
  • ヤスリ部幅(mm):
    20
  • ヤスリ部厚み(mm):
    3
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • JANコード:
    4518007001150
  • トラスココード:
    107-7101
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RE-2

6個

1,850円

1,464

( 1,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。
・ひし形の形状でヤスリ目は単目になっています。
・硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
・木柄付きですのですぐにご使用になれます。
【用途】
・鋸刃の目立修正に。
・鋼材の加工に。
・ガラス等の加工に。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品スペック

RE-2

  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):100
  • 刃幅(mm):20
  • 刃厚(mm):3.0
  • タイプ:中目
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:70g

RE-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両刃ヤスリの型番RE-2のページです。
型番RE-2に関する仕様情報を記載しております。

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました