(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSHI0560
ダイヤモンドヤスリ 平 DSHI ダイヤモンドヤスリ S-5 平

ダイヤモンドヤスリ 平 DSHI DSHI0560

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度・研削度・耐摩耗度などの性能...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質1:
    炭素工具鋼
  • 柄の形状:

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DSHI0560 解除

Loading...

DSHI0560 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
全長(mm)
質量(g)
厚さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSHI0560

600
70
7.6
1.6
4518007550580
114-7972
5本組
200
30.000
1.6
7.6

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度・研削度・耐摩耗度などの性能がアップしました。
・グリップ色の違いにより、作業中のダイヤ粒度識別が容易です。
【用途】
・セラミックス・超硬金属・焼入鋼などの高硬度材料に。
・金型の仕上げ、加工修正に。
【材質】
・炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

DSHI0540

  • 粒度(#):400
  • タイプ:5本組
  • 形状:平(幅)7.6×(厚さ)1.6
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:丸
  • 刃厚(mm):1.6
  • 刃幅(mm):7.6
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:30g

DSHI0560

  • 粒度(#):600
  • タイプ:5本組
  • 形状:平(幅)7.6×(厚さ)1.6
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:丸
  • 刃厚(mm):1.6
  • 刃幅(mm):7.6
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:30g

DSHI0840

  • 粒度(#):400
  • タイプ:8本組
  • 形状:平(幅)6.8×(厚さ)1.5
  • 全長(mm):180
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:丸
  • 刃厚(mm):1.5
  • 刃幅(mm):6.8
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:24g

DSHI0860

  • 粒度(#):600
  • タイプ:8本組
  • 形状:平(幅)6.8×(厚さ)1.5
  • 全長(mm):180
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:丸
  • 刃厚(mm):1.5
  • 刃幅(mm):6.8
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:24g

 

DSHI0560で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 平 DSHIの型番DSHI0560のページです。
型番DSHI0560に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドヤスリ 平 DSHIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSHI0540
DSHI0840
DSHI0860
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度
(#)
ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード タイプ 全長(mm) 質量(g) 厚さ(mm) 幅(mm)

5,800円

( 6,380円 )
1個 あり

1日目

400707.61.64518007550528114-79715本組20030.0001.67.6

4,800円

( 5,280円 )
1個 あり

1日目

400606.81.54518007550641114-79738本組18024.0001.56.8

4,800円

( 5,280円 )
1個 あり

1日目

600606.81.54518007550702114-79748本組18024.0001.56.8

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました