(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSMA0540
ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン ダイヤモンドヤスリ S-5 丸

ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン DSMA0540

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度・研削度・耐摩耗度などの性能...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質1:
    炭素工具鋼
  • 柄の形状:

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DSMA0540 解除

Loading...

DSMA0540 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
全長(mm)
質量(g)
厚さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSMA0540

400
70
3.7
4518007550542
114-7934
5本組
200
28.000
3.7
3.7

5個

3,600( 3,960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度・研削度・耐摩耗度などの性能がアップしました。
・グリップ色の違いにより、作業中のダイヤ粒度識別が容易です。
【用途】
・セラミックス・超硬金属・焼入鋼などの高硬度材料に。
・金型の仕上げ、加工修正に。
【材質】
・炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

DSMA0540

  • 粒度(#):400
  • タイプ:5本組
  • 形状:丸(Φ)3.7
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):3.7
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:28g

DSMA0560

  • 粒度(#):600
  • タイプ:5本組
  • 形状:丸(Φ)3.7
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):3.7
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:28g

DSMA0840

  • 粒度(#):400
  • タイプ:8本組
  • 形状:丸(Φ)3.5
  • 全長(mm):180
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):3.5
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:22g

DSMA1040

  • 粒度(#):400
  • タイプ:10本組
  • 形状:丸(Φ)3.0
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):50
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):3.0
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:18g

DSMA1060

  • 粒度(#):600
  • タイプ:10本組
  • 形状:丸(Φ)3.0
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):50
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):3.0
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:18g

DSMA1240

  • 粒度(#):400
  • タイプ:12本組
  • 形状:丸(Φ)2.5
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):40
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):2.5
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:16g

DSMA1260

  • 粒度(#):600
  • タイプ:12本組
  • 形状:丸(Φ)2.5
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):40
  • 柄の形状:丸
  • 刃幅(mm):2.5
  • 材質:炭素工具鋼
  • 質量:16g

 

DSMA0540で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサンの型番DSMA0540のページです。
型番DSMA0540に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSMA0560
DSMA0840
DSMA1040
DSMA1060
DSMA1240
DSMA1260
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度
(#)
ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
JANコード トラスココード タイプ 全長(mm) 質量(g) 厚さ(mm) 幅(mm)

3,600円

( 3,960円 )
5個 あり

4日目

600703.74518007550603114-79355本組20028.0003.73.7

3,100円

( 3,410円 )
5個 あり

4日目

400603.54518007550665114-79368本組18022.0003.53.5

2,600円

( 2,860円 )
5個 あり

1日目

4005034518007550771114-793810本組17018.00033

2,600円

( 2,860円 )
5個 あり

4日目

6005034518007550825114-793910本組17018.00033

2,100円

( 2,310円 )
5個 あり

1日目

400402.54518007550870114-794012本組17016.0002.52.5

2,100円

( 2,310円 )
5個 あり

4日目

600402.54518007550924114-794112本組17016.0002.52.5

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました