(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSST1260
ダイヤモンドヤスリセット 精密タイプ DSST【5個入り】 ダイヤモンドヤスリ S-12 セット

ダイヤモンドヤスリセット 精密タイプ DSST DSST1260

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度・研削度・耐摩耗度などの性能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DSST1260 解除

Loading...

DSST1260 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
ヤスリ部有効長(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
全長(mm)
質量(g)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSST1260

600
40
4518007550900
114-7918
12本組
170
80.000
DSHI1260・DSHA1260・DSMA1260・DSKA1260・DSSA1260

1パック

5個入り

12,000( 13,200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度・研削度・耐摩耗度などの性能がアップしました。
・グリップ色の違いにより、作業中のダイヤ粒度識別が容易です。

(i)ご注意

  • 5本組~12本組は、ヤスリのサイズを表す規格です。ダイヤモンドヤスリの場合、入り数の意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DSST1260で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリセット 精密タイプ DSSTの型番DSST1260のページです。
型番DSST1260に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドヤスリセット 精密タイプ DSSTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSST0540
DSST0560
DSST0860
DSST1040
DSST1240
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度
(#)
ヤスリ部有効長
(mm)
JANコード トラスココード タイプ 全長(mm) 質量(g) セット内容

21,000円

( 23,100円 )

5個入り

1パック あり

1日目

400704518007550511114-79115本組200140.000DSHI0540・DSHA0540・DSMA0540・DSKA0540・DSSA0540

21,000円

( 23,100円 )

5個入り

1パック あり

1日目

600704518007550573114-79155本組200140.000DSHI0560・DSHA0560・DSMA0560・DSKA0560・DSSA0560

18,000円

( 19,800円 )

5個入り

1パック あり

1日目

600604518007550696114-79168本組180110.000DSHI0860・DSHA0860・DSMA0860・DSKA0860・DSSA0860

14,000円

( 15,400円 )

5個入り

1パック あり

1日目

400504518007550757114-791310本組17090.000DSHI1040・DSHA1040・DSMA1040・DSKA1040・DSSA1040

12,000円

( 13,200円 )

5個入り

1パック あり

4日目

400404518007550856114-791412本組17080.000DSHI1240・DSHA1240・DSMA1240・DSKA1240・DSSA1240

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました