(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIA両刃ヤスリ木柄付

DIA両刃ヤスリ木柄付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,950円 1,949円
税込単価
3,245円 2,144円

【特長】・のこ刃の目立て修正に使用します。・両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    菱形
  • ヤスリ部有効長(mm):
    90
  • ヤスリ部幅(mm):
    20
  • ヤスリ部厚み(mm):
    3
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • JANコード:
    4518007001198
  • トラスココード:
    107-7085
  • 質量(g):
    60.000
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)
  • 粒度(#):
    300

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD-2

6個

2,950円

1,949

( 2,144円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・のこ刃の目立て修正に使用します。
・両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
【用途】
・のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品スペック

RD-2

  • 粒度:#300
  • 形状:菱形
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):90
  • 刃幅(mm):20
  • 刃厚(mm):3.0
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:60g

RD-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DIA両刃ヤスリ木柄付の型番RD-2のページです。
型番RD-2に関する仕様情報を記載しております。

DIA両刃ヤスリ木柄付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました