(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーターレンチ シール付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MW-230H
モーターレンチ シール付 モーターレンチ 230mm シール付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円

【特長】・材料を厳選し、又熱処理を施していない為、メッキのナットや、銅・真鍮・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    機械構造用炭素鋼材(S55C)

(i)ご注意

  • 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
  • 柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MW-230H 解除

Loading...

商品スペック

MW-230H

  • 横型形状でスライドして開く為に、大径サイズを廻せます。
  • 最大口開き(mm):56
  • 全長(mm):233
  • 口深(mm):32
  • 材質:機械構造用炭素鋼材(S55C)
  • 質量:430g

MW280H

  • 横型形状でスライドして開く為に、大径サイズを廻せます。
  • 最大口開き(mm):70
  • 全長(mm):283
  • 口深(mm):43
  • 材質:機械構造用炭素鋼材(S55C)
  • 質量:640g
商品情報を表示

MW-230H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MW-230H

56
32
233
430
4975180370327
722-8244

1個

4,750( 5,225円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料を厳選し、又熱処理を施していない為、メッキのナットや、銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類を傷めず締付け作業ができます。
・従来品よりアゴが長い為、より大きいナットの締付けができます。
【用途】
・メッキ品のナットや銅・真鍮などの軟質ナット類の締め緩め作業に。
【材質】
・機械構造用炭素鋼材(S55C)

(i)ご注意

  • 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
  • 柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モーターレンチ シール付の型番MW-230Hのページです。
型番MW-230Hに関する仕様情報を記載しております。

モーターレンチ シール付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MW280H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
口深さ
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
JANコード トラスココード

5,350円

( 5,885円 )
1個 あり

1日目

70432836404975180370341431-0471

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました