(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRGO6G-M6X1.0
ねじ用リングゲージ 通り ねじ用リングゲージ 通り 6g M6×1.0

ねじ用リングゲージ 通り TRGO6G-M6X1.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,372円
税込単価
8,109円

【特長】・低価格の工業用ねじゲージです。・ISO規格です。【用途】・現場検査用...

詳細情報を確認する

  • ゲージ部材質:
  • セット/単品:
    単品
  • 材質1:
    Gcr15(SUJ2相当)
  • 等級(級):
    6g

(i)ご注意

  • ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
  • 止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
  • 従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
  • 検査書類はありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TRGO6G-M6X1.0 解除

Loading...

TRGO6G-M6X1.0 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(mm)
ピッチ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRGO6G-M6X1.0

M6
1.0
4989999976816
60.000
207-7259

1個

7,372( 8,109円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格の工業用ねじゲージです。
・ISO規格です。
【用途】
・現場検査用の工作用ゲージとして
【材質】
・Gcr15(SUJ2相当)

(i)ご注意

  • ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
  • 止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
  • 従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
  • 検査書類はありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

TRGO6G-M12X1.75

  • 呼び寸法(mm):M12
  • ピッチ(mm):1.75
  • 等級(級):6g
  • ゲージ種類:リングゲージ 通り
  • 材質:Gcr15(SUJ2相当)
  • 質量:130g

TRGO6G-M6X1.0

  • 呼び寸法(mm):M6
  • ピッチ(mm):1.0
  • 等級(級):6g
  • ゲージ種類:リングゲージ 通り
  • 材質:Gcr15(SUJ2相当)
  • 質量:60g

TRGO6G-M8X1.25

  • 呼び寸法(mm):M8
  • ピッチ(mm):1.25
  • 等級(級):6g
  • ゲージ種類:リングゲージ 通り
  • 材質:Gcr15(SUJ2相当)
  • 質量:80g

TRGO6G-M6X1.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ用リングゲージ 通りの型番TRGO6G-M6X1.0のページです。
型番TRGO6G-M6X1.0に関する仕様情報を記載しております。

ねじ用リングゲージ 通りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRGO6G-M12X1.75
TRGO6G-M8X1.25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法
(mm)
ピッチ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

7,830円

( 8,613円 )
1個 あり

1日目

M121.754989999976847130.000207-7252

7,610円

( 8,371円 )
1個 あり

1日目

M81.25498999997682380.000207-7260

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました