(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットオフバイメタルバンドソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BIM4670-4113-4
カットオフバイメタルバンドソー バンドソー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,393円
税込単価
12,532円

【特長】・高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました・刃先材質は最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 適合機種、取替可能範囲内で長さに公差がある場合があります。適合機種をご確認下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BIM4670-4113-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

BIM4670-4113-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
山数
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
適合機種
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BIM4670-4113-4

4
4989999808810
207-7957
1.3
4670
41
1850.000
アマダH-450H・H-450HD・VM-1200・VM-2500
-

1個

11,393( 12,532円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました
・刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました
・ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました
【用途】
・軟鋼からステンレス等の難削材の切断に
【材質】
・バイメタル

(i)ご注意

  • 適合機種、取替可能範囲内で長さに公差がある場合があります。適合機種をご確認下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットオフバイメタルバンドソーの型番BIM4670-4113-4のページです。
型番BIM4670-4113-4に関する仕様情報を記載しております。

カットオフバイメタルバンドソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BIM3505-2709-3/4
BIM3505-2709-4
BIM3505-2709-4/6
BIM4670-4113-4-6
BIM4670-4113-5-8
BIM4880-4113-2-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
山数 JANコード トラスココード 厚さ(mm) 全長(mm) 幅(mm) 質量(g) 適合機種 仕様

8,480円

( 9,328円 )
3個 あり

1日目

3/44989999808483207-79210.9350527630.000アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630-

8,480円

( 9,328円 )
3個 あり

2日目

44989999808490207-79230.9350527630.000アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630-

8,480円

( 9,328円 )
3個 あり

1日目

4/64989999808506207-79240.9350527630.000アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630-

11,393円

( 12,532円 )
1個 -

19日目

4/64989999808827207-79581.34670411850.000アマダH-450H・H-450HD・VM-1200・VM-2500-

11,393円

( 12,532円 )
1個 -

19日目

5/84989999808834207-79591.34670411850.000アマダH-450H・H-450HD・VM-1200・VM-2500-

11,393円

( 12,532円 )
1個 -

19日目

2/34989999808841207-79601.34880411930.000アマダH-550E、ニコテックSPC-55-

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました