(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板ラチェットレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

板ラチェットレンチセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,200円
税込単価
22,220円

【特長】・1セットでほぼ出筋サイズのナットを回すことができます。【用途】・ボル...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    両口めがね
  • 全長(mm):
    300
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 首振り(フレックス):
  • セット内容(点):
    3
  • セット内容(型番):
    PRW-1、PRW-4、PRW-7S、PRW-3S-K(工具袋)
  • セット内容(mm):
    5.5 6 7 8 10 12 13 14 17 19 21 24
  • JANコード:
    4975180412058
  • トラスココード:
    152-1485
  • 質量(g):
    650.000
  • 材質1:
    プレート:SUS420J2
  • 材質2:
    ソケット:Cr-V

(i)ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

型番

PRW-147SS 解除

Loading...

商品スペック

PRW-147SS

  • 4サイズ使用可能板ラチェットレンチセット。
  • 全長(mm):300
  • セット内容(mm):5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24
  • セット内容(点):3
  • セット内容:PRW-1、PRW-4、PRW-7S、工具袋PRW-3S-K
  • 材質:SUS420J2(プレート)、Cr-V(ソケット)
  • 質量:650g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRW-147SS

1個

20,200( 22,220円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1セットでほぼ出筋サイズのナットを回すことができます。
【用途】
・ボルトナットの着脱に。
【材質】
・プレート:SUS420J2
・ソケット:Cr-V
【セット内容】
・PRW-1・4・7S

(i)ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

板ラチェットレンチセットの型番PRW-147SSのページです。
型番PRW-147SSに関する仕様情報を記載しております。

板ラチェットレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました