(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鳶仕様ラチェットレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鳶仕様ラチェットレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,900円
税込単価
6,490円

【特長】・正逆は切り替え爪式です。・番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    片口めがね
  • 全長(mm):
    305
  • 二面幅寸法(mm):
    19×24
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):
  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    4975180377609
  • トラスココード:
    168-0222
  • 質量(g):
    430.000
  • 材質1:
    本体:S55C/ソケット:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 厚さ(mm):
    50

(i)ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

型番

RM-19X24N-BT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-19X24N-BT

1個

5,900( 6,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆は切り替え爪式です。
・番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°)
・ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。
・一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。
・シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
【用途】
・建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に。
・羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適。
【材質】
・本体:S55C/ソケット:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

(i)ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鳶仕様ラチェットレンチの型番RM-19X24N-BTのページです。
型番RM-19X24N-BTに関する仕様情報を記載しております。

鳶仕様ラチェットレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました