(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水デジタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水デジタル温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。・持ち手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~300
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~300
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4989999802733
  • トラスココード:
    207-4079
  • 質量(g):
    32
  • 材質1:
    本体、ホルダー:ABS樹脂
  • プローブ長(mm):
    145
  • 奥行(mm):
    16
  • 高さ(mm):
    230
  • 幅(mm):
    34
  • 材質2:
    検温センサー:ステンレス
  • 電源:
    リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

型番

WPDTM-280 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPDTM-280

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
・持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
・対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
・測った温度を固定できるホールド機能付です。
・本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
【用途】
・製造・作業工程での温度測定に。
【材質】
・本体、ホルダー:ABS樹脂
・検温センサー:ステンレス

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル温度計の型番WPDTM-280のページです。
型番WPDTM-280に関する仕様情報を記載しております。

防水デジタル温度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました