(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切断砥石 51782 105×1.3×15mm

切断砥石 51782 105×1.3×15mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

【特長】・3M独自の精密成型砥粒を使用し、軽い力で速く切れる切断砥石です・くい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

51782 COW 105X1.3(50) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51782 COW 105X1.3(50)

25個

330( 363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M独自の精密成型砥粒を使用し、軽い力で速く切れる切断砥石です
・くい込みが良く刃がブレにくいので、きれいな切り口を得ることができます
・軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼等の切断に
【材質】
・砥粒:セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

51782 COW 105X1.3(50)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石 51782 105×1.3×15mmの型番51782 COW 105X1.3(50)のページです。
型番51782 COW 105X1.3(50)に関する仕様情報を記載しております。

切断砥石 51782 105×1.3×15mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました