(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GR-SKSF
エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式 空気式ストレートグラインダ 空神ストレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,222円
税込単価
24,444円

【特長】・芯振れ精度0.05mm以下です。・高精度なチャック構造により、作業性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    24000
  • 全長(mm):
    173
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • ホース取付口:
    RC1/4
  • 質量(g):
    570.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GR-SKSF 解除

Loading...

カタログを表示

GR-SKSF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
排気方向
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR-SKSF

前方
4532373055708
228-1748

1個

22,222( 24,444円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯振れ精度0.05mm以下です。
・高精度なチャック構造により、作業性がアップします。
・振動が少ないため、疲労感が低減されます。
・高精度なスピンドルです。
・握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、抜群の操作性です。
【用途】
・研削、研磨、ビード取り、バリ取り等各種金属加工。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式の型番GR-SKSFのページです。
型番GR-SKSFに関する仕様情報を記載しております。

エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GR-SKS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
排気方向 JANコード トラスココード

22,222円

( 24,444円 )
1個 あり

4日目

側方4532373055692228-1750

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました