(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,517円
税込単価
56,669円

【特長】・低振動・小型ハイパワー・視認性の高い樹脂プロテクター採用・操作性重視...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    520
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • ハンマータイプ:
    N型
  • 回転数(rpm):
    9600
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4560246012725
  • トラスココード:
    261-3994
  • 質量(g):
    1500
  • 全長(mm):
    175
  • 材質1:
    アルミ、鉄
  • 使用エアホース内径(mm):
    6.5

(i)ご注意

  • 使用空気圧0.6MPa。

型番

KW-1600PROZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW-1600PROZ

1個

51,517( 56,669円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動
・小型ハイパワー
・視認性の高い樹脂プロテクター採用
・操作性重視の各種レバー
【用途】
・建設機械、ブルドーザーの分解組立作業
・軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業
・エンジンや足まわり等の分解・組立作業
【材質】
・アルミ、鉄
【セット内容】
・カップリングプラグ20PM

(i)ご注意

  • 使用空気圧0.6MPa。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)の型番KW-1600PROZのページです。
型番KW-1600PROZに関する仕様情報を記載しております。

インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました