(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B6L-24W
ディープソケット B6Lシリーズ 19.0sq.ディープソケット(12角)

ディープソケット B6Lシリーズ B6L-24W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,938円
税込単価
4,332円

【特長】・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。【用途】・汎用工具に...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 全長(L寸法)(mm):
    90
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    特殊工具鋼

型番

B6L-24W 解除

Loading...

B6L-24W の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6L-24W

24
4989433175959
392-8881
360

1個

3,938( 4,332円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。
【用途】
・汎用工具に。
【材質】
・特殊工具鋼

商品情報

商品仕様

型番対辺寸法(mm)全長(mm)差込角(mm)重量(g)
B6L-24W249019360
B6L-27W279019410
B6L-30W309019470
B6L-32W329019520
B6L-36W369019630
B6L-41W419019700
B6L-46W469019910

カタログ

 

Loading...

B6L-24Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット B6Lシリーズの型番B6L-24Wのページです。
型番B6L-24Wに関する仕様情報を記載しております。

ディープソケット B6Lシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B6L-27W
B6L-30W
B6L-32W
B6L-36W
B6L-41W
B6L-46W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) JANコード トラスココード 質量(g)

3,457円

( 3,803円 )
2個 あり

2日目

274989433175980392-8880410

5,207円

( 5,728円 )
1個 あり

4日目

304989433176017392-8893470

5,209円

( 5,730円 )
1個 あり

1日目

324989433176031392-8871520

6,015円

( 6,617円 )
1個 あり

4日目

364989433176079393-0391630

6,367円

( 7,004円 )
1個 あり

2日目

414989433176109393-0410700

7,981円

( 8,779円 )
1個 あり

4日目

464989433176130392-8873910

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました