(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EHBA410A
アルミソケットホルダー EHBAシリーズ ソケットレンチ

アルミソケットホルダー EHBAシリーズ EHBA410A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,086円
税込単価
3,395円

【特長】・インパクトレンチ用ソケットのピンリングを装着した状態での着脱が可能で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
  • 地面と垂直な面には取付けできません。

型番

EHBA410A 解除

Loading...

EHBA410A の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込数
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHBA410A

12.7
10
4989433853765
206-7218
198

2個

3,086( 3,395円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチ用ソケットのピンリングを装着した状態での着脱が可能です。
【用途】
・ソケットの収納に。

(i)ご注意

  • ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
  • 地面と垂直な面には取付けできません。

商品情報

商品仕様

型番差込角(mm)差込数全長(mm)重量(g)
EHBA210A6.3510338.5183
EHBA310A9.510338.5193
EHBA410A12.710338.5198

カタログ

 

Loading...

EHBA410Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミソケットホルダー EHBAシリーズの型番EHBA410Aのページです。
型番EHBA410Aに関する仕様情報を記載しております。

アルミソケットホルダー EHBAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EHBA210A
EHBA310A
EHBA608A
EHBA806A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込数 JANコード トラスココード 質量(g)

2,970円

( 3,267円 )
2個 あり

4日目

6.35104989433853741206-7216183

3,064円

( 3,370円 )
2個 あり

2日目

9.5104989433853758206-7217193

3,920円

( 4,312円 )
1個 あり

1日目

1984989433853772206-7219305

4,270円

( 4,697円 )
1個 あり

4日目

25.464989433853789206-7220321

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました