(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5sq.マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)

9.5sq.マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,402円
税込単価
9,242円

【特長】・角度可変タイプで、ホルダー部を0°、30°、60°、90°の4段階に...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    257 / 253
  • 単品・セット区分:
    単品 関連部品
  • 差込数:
    10
  • JANコード:
    4989433863924
  • トラスココード:
    421-1823
  • 質量(g):
    470
  • クリップ数(個):
    10

型番

EHBF310 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHBF310

1個

8,402( 9,242円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度可変タイプで、ホルダー部を0°、30°、60°、90°の4段階に角度を変えることができます。
・キャビネットの側面や引き出しの中、壁面などに取り付けて使用することができます。
・強力マグネットにより、壁面などにしっかりと張り付きます。
【用途】
・汎用工具に。

商品情報

商品スペック

EHBF310

  • 差込角(mm):9.5
  • クリップ数(個):10
  • 差込数:10
  • 全長(mm):257
  • 質量:470g

Loading...

EHBF310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)の型番EHBF310のページです。
型番EHBF310に関する仕様情報を記載しております。

9.5sq.マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました