(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,286円
税込単価
8,015円

【特長】・小型、取り回しの良さが生きるショートタイプです。・ヘッド部を持って、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    六角穴付ボルト用6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    2.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    凸9.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    120
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • JANコード:
    4989433615899
  • トラスココード:
    457-5020
  • 質量(g):
    195
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 歯数(枚):
    72

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRSW3S

1個

7,286( 8,015円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、取り回しの良さが生きるショートタイプです。
・ヘッド部を持って、小指が掛かる長さ、手の中に納まる長さとしています。
・ヘッド部を中心にハンドルが180度転回が可能です。
・ソケットと同軸でハンドルの使用ができ、ラチェットドライバの様に使用することが可能です。
・ドライバの様に使用しやすくするため、スリップ防止目的でハンドル部にローレット加工をしています。
・樹脂グリップではなく、金属グリップとすることで、適度に滑りを与え、早回し時にスムーズな作業が可能です。
・9.5sq.ドライブスタンダードモデルとしては最小クラスのヘッドサイズです。
・首振りは定角機能付きでないため、スムーズな転回が可能です。
・首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
・ユニオン機構(プッシュリリース)でないため、首振り時でもソケット脱着が可能です。
【材質】
・特殊工具鋼

商品情報

商品スペック

BRSW3S

  • スイベルタイプ
  • 歯数(枚):72
  • 差込角(mm):凸9.5
  • 全長(mm):120
  • 材質:特殊工具鋼
  • 質量:195g

BRSW3Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドルの型番BRSW3Sのページです。
型番BRSW3Sに関する仕様情報を記載しております。

9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました