(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁スーパーニッパー

絶縁スーパーニッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,270円
税込単価
6,897円

【特長】・研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。・ロングラ...

詳細情報を確認する

型番

7806-125 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7806-125

1個

6,270( 6,897円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。
・ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
【用途】
・極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。
【材質】
・INOX ステンレス

カタログ

 

7806-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁スーパーニッパーの型番7806-125のページです。
型番7806-125に関する仕様情報を記載しております。

絶縁スーパーニッパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました