(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDBRPX7
精密ラチェットドライバセット 精密ラチェットドライバツールセット

精密ラチェットドライバセット TDBRPX7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,960円
税込単価
5,456円

【特長】・ラチェット機構は無段タイプです。・ビットの伸縮が無段階で可能です。(...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • 全長(mm):
    120
  • 単品/セット:
    セット
  • 重量(g):
    120.000
  • 材質詳細:
    ビット:特殊鋼/ツールバッグ:ポリエーテルサルフォン(PEs)、ポリ塩化ビニール(PVC)/グリップ:ABS樹脂、熱可塑性ゴム(TPR)、ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • ビット先端は鋭利になっています。
  • 取り扱い時に手や指等人体を刺さない様に注意ください。

型番

TDBRPX7 解除

Loading...

TDBRPX7 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
JANコード
トラスココード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDBRPX7

プラス(+) / マイナス(-) / 特殊
No.0 / No.1
2 ~ 2.5
-
4989433863450
314-8983
7点:精密ラチェットドライバハンドル×1本、ビット×2本(先端4種):(+)NO.0、NO.1、(-)2.0mm、2.5mm/フックツール×3本(ストレート、L形、ラウンド)、スパッジャー×1本/ツールバッグ×1個

1個

4,960( 5,456円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機構は無段タイプです。
・ビットの伸縮が無段階で可能です。(ハンドルから出ている長さ25mm~80mm)

(i)ご注意

  • ビット先端は鋭利になっています。
  • 取り扱い時に手や指等人体を刺さない様に注意ください。

カタログ

 

Loading...

TDBRPX7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ラチェットドライバセットの型番TDBRPX7のページです。
型番TDBRPX7に関する仕様情報を記載しております。

精密ラチェットドライバセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TDBRP6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚
(mm)
JANコード トラスココード セット内容

4,960円

( 5,456円 )
1個 あり

4日目

六角 / プラス(+) / マイナス(-)No.1 / No.00 / No.01.5 ~ 2.50.7 ~ 1.54989433863443314-89826点:精密ラチェットドライバハンドル×1本、ビット5本(先端10種)/クロスドライバビット(00P、0P、1P)/マイナスドライバビット(1.5M、2.0M、2.5M)/ヘキサゴンビット(H0.7、H0.9、H1.3、H1.5)/ツールバッグ×1個

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました