(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

曲型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

【特長】・1本で、適用径φ40~φ100mmまで対応します。・先端径φ2.3m...

詳細情報を確認する

  • 爪形状:
    ベント(曲)
  • 適用リングサイズ(mm):
    40~100
  • 先端爪径(mm):
    2.3
  • JANコード:
    4989433506838
  • トラスココード:
    408-8014
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 全長(mm):
    220
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質2:
    グリップ:PVCコーティング
  • モデル:
    軸用

Loading...

商品スペック

SOP-9B

  • ばね付
  • ソフトカバー付
  • 全長(mm):220
  • リング使用範囲(mm):40~100
  • 爪先端径(mm):2.3
  • 爪形状:曲爪
  • 材質:特殊工具鋼、グリップ:PVCコーティング
  • 質量:300g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SOP-9B

1個

3,980( 4,378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で、適用径φ40~φ100mmまで対応します。
・先端径φ2.3mmで、分厚く固いスナップリングへも対応します。
・グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量は大きいが、持ち易く対象物に合わせ易いです。
・本体カシメ部内にスプリングを組込むことで、スプリングの飛散が無いです。
【用途】
・軸用のスナップリングの脱着
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:PVCコーティング

曲型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3の型番SOP-9Bのページです。
型番SOP-9Bに関する仕様情報を記載しております。

曲型スナップリングプライヤ軸用 Φ2.3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました