(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

【特長】・電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所につい...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    片口スパナ
  • 全長(mm):
    168.6
  • 二面幅寸法(mm):
    17
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):
  • JANコード:
    4992676010000
  • トラスココード:
    403-6745
  • 質量(g):
    121.000
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 材質2:
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 頭部厚さ(mm):
    7.7

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

SST0017 解除

Loading...

商品スペック

SST0017

  • JIS表示認定工場製
  • 二面幅寸法(mm):17
  • 全長(mm):168.6
  • 頭部厚さ(mm):7.7
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:121g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SST0017

1個

2,150( 2,365円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
・机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
・電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
・ダブルナットの締結に便利です。
【用途】
・センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力極薄スパナ(センサーナット用)17mmの型番SST0017のページです。
型番SST0017に関する仕様情報を記載しております。

強力極薄スパナ(センサーナット用)17mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました