(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計(10.8V・乾電池兼用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

放射温度計(10.8V・乾電池兼用タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,800円
税込単価
72,380円

【特長】・赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能です。・熱電対プロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~+1000
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4059952585871
  • 質量(g):
    560.000
  • トラスココード:
    364-8939
  • 奥行(mm):
    136
  • 高さ(mm):
    214
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×4本、または10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
  • 幅(mm):
    89
  • 測定精度(℃):
    表面温度-40~-20.1℃:±2.5℃、-20~-0.1℃:±1.5℃、0~+100℃:±1℃、+100~+400℃:±1℃(表面温度>400℃±2%)
  • 距離対測定範囲比(D対S):
    50:1
  • 材質1:
    ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GIS1000CN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GIS1000CN

1個

65,800( 72,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能です。
・熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応しています。
・接触温度範囲、放射率リストが拡大しています。
・測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能です。
【用途】
・赤外線受信による物体表面温度(放射温度)の非接触式測定に。
・周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出に。
・熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出に。
・熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に。
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計(10.8V・乾電池兼用タイプ)の型番GIS1000CNのページです。
型番GIS1000CNに関する仕様情報を記載しております。

放射温度計(10.8V・乾電池兼用タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました