(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GDX18V-210C
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) コードレスインパクトドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,809円
税込単価
59,190円

【特長】・ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    210
  • 充電式:
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 最大締付トルク(N・m)インパクト:
    210
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:
    0~3400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱:
    0~1100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中:
    0~2300
  • 色:
    ブルー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GDX18V-210C 解除

Loading...

商品スペック

GDX18V-210CH

  • 能力(kg):普通ボルトM6-M14、高力ボルトM6-M12/普通ボルトM6-M16、高力ボルトM6-M12(インパクトレンチ)
  • 定格電圧(V):DC18V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 振動3軸合成値:9m/s2
  • 最大締付トルク(N・m):210
  • 無負荷回転数(min(の-1乗)):0-1100/2300/3400
  • 打撃数(min(の-1乗)):0-2200/3100/4100
  • 本体寸法(mm):143×205×61
  • 材質:ポリアミド樹脂
  • 質量:1.1kg
  • セット内容・付属品:本体、キャリングケース(L-BOXX136N)
 
商品情報を表示

GDX18V-210C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
販売セット内容
JANコード
トラスココード
打撃数(min[[の-1乗]])
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
本体寸法(mm)
充電時間(分)
バッテリー容量(Ah)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDX18V-210C

1800
本体・他
4059952587783
355-5215
0~2200/3100/4100
-
143×253×61
-
-
本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、ベルトフック、キャリングケース(L-BOXX136N)

1個

53,809( 59,190円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクトです。
・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです。
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)、それぞれのモードを更ににカスタムすることが可能です。
・自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
・自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
・ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
・シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
・3段階パワーコントロール機能付きです。
・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用です。
・ETP (Extreme Tool Protection) = 防塵・防滴仕様です。
【用途】
・各種ネジ締め、ボルト締め作業に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用)の型番GDX18V-210Cのページです。
型番GDX18V-210Cに関する仕様情報を記載しております。

コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GDX18V-210CH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
販売セット内容 JANコード トラスココード 打撃数(min[[の-1乗]]) 無負荷回転数(min[[の-1乗]]) 本体寸法(mm) 充電時間(分) バッテリー容量(Ah) セット内容

26,760円

( 29,436円 )
1個 あり

1日目

1100本体/ケース付3165140971447355-52130~40000~1100/2300/3400143×205×61約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)5本体、キャリングケース(L-BOXX136N)

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました