(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチブロック マスキングペーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチブロック マスキングペーパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,524円
税込単価
1,676円

【特長】・水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果がありま...

詳細情報を確認する

Loading...

商品スペック

6732

  • 規格:304mm×54.8m
  • 質量:0.8kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6732

12個

1,524( 1,676円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります
・特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です
・90℃、40分の乾燥に耐えます
・溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチブロック マスキングペーパーの型番6732のページです。
型番6732に関する仕様情報を記載しております。

スコッチブロック マスキングペーパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました