(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全自動充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全自動充電器

通常単価(税別)
146,714円
税込単価
161,385円

【特長】・接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。・12Vから48...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • JANコード:
    4937305059852
  • 質量(g):
    4500.0
  • トラスココード:
    252-2336
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 奥行(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    139
  • 適合バッテリー(V):
    12/24/36/48(30~450Ah)
  • 入力電圧(V):
    単相100/単相200(切替スイッチ)
  • 幅(mm):
    223
  • 最大充電(A):
    30/30/25/15
  • 出力コード:
    8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付
  • 入力コード:
    2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)
  • 保護機能:
    短絡保護・逆接保護・温度保護

(i)ご注意

  • 直列充電の場合に接続するバッテリー容量は、全て同じ物を接続してください。

型番

ANB-1248V2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ANB-1248V2

1個

146,714( 161,385円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。
・12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。
・RoHS対応製品です。
【用途】
・バッテリーの充電に。
【材質】
・本体:アルミ

(i)ご注意

  • 直列充電の場合に接続するバッテリー容量は、全て同じ物を接続してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全自動充電器の型番ANB-1248V2のページです。
型番ANB-1248V2に関する仕様情報を記載しております。

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました