(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8Vコードレスドライバードリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8Vコードレスドライバードリル

通常単価(税別)
15,210円
税込単価
16,731円

【特長】・ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使えるドライバ...

詳細情報を確認する

  • 最大トルク(N・m):
    30
  • 重量(g):
    1000
  • 充電式:
  • セット内容:
    本体1台、18V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20)1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース
  • JANコード:
    4053423217445
  • トラスココード:
    276-8796
  • 最大締付トルク(N・m):
    30
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~15000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~400
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~400/1500
  • 本体寸法(mm):
    180×188×54
  • バッテリー電圧(V):
    10.8
  • 充電時間(分):
    約65(空→フル充電)
  • 色:
    グリーン
  • バッテリー容量(Ah):
    2
  • チャック能力(mm):
    0.8~10
  • 穴あけ能力(mm)鉄工:
    8
  • 穴あけ能力(mm)木工:
    20

Loading...

商品スペック

ED1108

  • 能力(kg):鉄工8mmΦ、木工20mmΦ、ネジ締め6mmΦ
  • バッテリー容量:2Ah
  • 回転数:0~400/1500min-1(回転/分)
  • チャック把握範囲:0.8~10mmΦ
  • 充電時間:約65分(空→フル充電)
  • 本体寸法(mm):180×188×54
  • 電圧(V):10.8
  • 色:グリーン
  • 最大トルク(N・m):30
  • 無負荷回転数(min(の-1乗))高速:0-15000
  • 無負荷回転数(min(の-1乗))低速:0-400
  • 質量:1kg
  • セット内容・付属品:
    本体1台
    18V2.0Ahバッテリー1個
    充電器(GAL12V-20)1個
    +2ドライバービット1本
    キャリングケース
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED1108

1個

15,210( 16,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使えるドライバードリルです。
・1.0Kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワーです。
・電子無段変速、ギア式2段変速です。
・20段階トルク調整クラッチです。
・LEDライト装備しています。
・バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
【用途】
・ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

10.8Vコードレスドライバードリルの型番ED1108のページです。
型番ED1108に関する仕様情報を記載しております。

10.8Vコードレスドライバードリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました