(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー(最大出力960W)二重絶縁タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GWS7-125N
ディスクグラインダー(最大出力960W)二重絶縁タイプ ディスクグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,505円
税込単価
21,456円

【特長】・再始動防止機構搭載です。・最大出力960Wのハイパワーです。・脱落防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    100(50/60Hz)
  • 定格電流(A):
    7.3
  • 消費電力(W):
    720
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • セット内容:
    本体、サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ・固定ナット
  • 本体寸法(mm):
    280×103×75

型番

GWS7-125N 解除

Loading...

 
商品情報を表示

GWS7-125N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
砥石径(mmφ)
無負荷回転数(min-1)
トラスココード
JANコード
質量(g)
砥石寸法(Φmm)外径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GWS7-125N

GWS7-125N

125
10500
168-0007
3165140976503
1600
125

1個

19,505( 21,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再始動防止機構搭載です。
・最大出力960Wのハイパワーです。
・脱落防止付保護カバー、サイドハンドル標準装備、二重絶縁構造です。
【用途】
・各種金属等への研磨・研削。
・タイル コンクリートへの溝入れ。
・錆び落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー(最大出力960W)二重絶縁タイプの型番GWS7-125Nのページです。
型番GWS7-125Nに関する仕様情報を記載しております。

ディスクグラインダー(最大出力960W)二重絶縁タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GWS7-100N
GWS7-100TN
GWS7-125TN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
砥石径
(mmφ)
無負荷回転数
(min-1)
トラスココード JANコード 質量(g) 砥石寸法(Φmm)外径

16,650円

( 18,315円 )
1個 あり

1日目

10011000168-000531651409764971500100

16,088円

( 17,697円 )
1個 -

1日目

1009300168-000631651409765271500100

21,840円

( 24,024円 )
1個 -

2日目

1259300168-000831651409765101600125

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました