(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

X-LOCKダイヤモンドホイール

X-LOCKダイヤモンドホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,563円
税込単価
12,719円

【特長】・最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃です・振...

詳細情報を確認する

型番

2608900670 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃厚(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608900670

2.4
4059952540054
529-6939
12500
153.000
セグメント刃:ダイヤモンド
ボディ:スチール

1個

11,563( 12,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃です
・振動を抑える刃のデザインです
【用途】
・鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業に

2608900670で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X-LOCKダイヤモンドホイールの型番2608900670のページです。
型番2608900670に関する仕様情報を記載しております。

X-LOCKダイヤモンドホイールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました