(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XLダイヤ125x1.6ST

XLダイヤ125x1.6ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,700円
税込単価
5,170円

【特長】・コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプです【用途】・コンクリー...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
  • 外径(mm):
    125
  • 刃厚(mm):
    1.6
  • 内径(mm):
    22.23
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    3165140933834
  • トラスココード:
    199-1585
  • チップ高さ(mm):
    10
  • 質量(g):
    18.000
  • 材質1:
    台金:工具鋼
  • 材質2:
    チップ:ダイヤモンド砥粒、メタルボンド砥粒

型番

2608615166 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ外径(mm)125
刃厚(mm)1.6内径(mm)22.23
乾式/湿式乾式商品タイプ本体
JANコード3165140933834トラスココード199-1585
チップ高さ(mm)10質量(g)18.000
材質1台金:工具鋼材質2チップ:ダイヤモンド砥粒、メタルボンド砥粒

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608615166

1個

4,700( 5,170円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプです
【用途】
・コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等に
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤモンド砥粒、メタルボンド砥粒

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XLダイヤ125x1.6STの型番2608615166のページです。
型番2608615166に関する仕様情報を記載しております。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト