(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

やすり 平 細目 300mm 06150

やすり 平 細目 300mm 06150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,641円
税込単価
8,405円

【特長】・厳格な品質基準に基づいて生産されている製品ます。【用途】・鉄をはじめ...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 目の粗さ:
    細目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    300
  • ヤスリ部幅(mm):
    30
  • ヤスリ部厚み(mm):
    7
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • JANコード:
    4518007900125
  • トラスココード:
    108-1917
  • 質量(g):
    429.000

型番

HI30003N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI30003N

1個

7,641( 8,405円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳格な品質基準に基づいて生産されている製品ます。
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
・技能検定試験等などに。

商品情報

商品スペック

HI30003N

  • タイプ:細目(SMOOTH)
  • 刃長(mm):300
  • 刃幅(mm):30
  • 刃厚(mm):7
  • 形状:平(HAND)
  • 質量:429g

HI30003Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

やすり 平 細目 300mm 06150の型番HI30003Nのページです。
型番HI30003Nに関する仕様情報を記載しております。

やすり 平 細目 300mm 06150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました