(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキット

デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70,437円
税込単価
77,481円

【特長】・インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に...

詳細情報を確認する

型番

87-5/E2 KIT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87-5/E2 KIT

1個

70,437( 77,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。

商品情報

商品スペック

87-5/E2 KIT

  • 工業用
  • コンデンサ(mF):10
  • 直流電圧(V):1000
  • 交流電圧(V):1000
  • 直流電流(A):10
  • 交流電流(A):10
  • 抵抗(Ω):50M
  • 検波方式:真の実効値整流(RMS)
  • 幅(mm):98
  • 奥行(mm):52
  • 高さ(mm):201
  • 連続使用時間(h):400時間
  • 最大表示(カウント):20000
  • 質量:1426g

87-5/E2 KITで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキットの型番87-5/E2 KITのページです。
型番87-5/E2 KITに関する仕様情報を記載しております。

デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました