(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキット

デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,440円
税込単価
48,884円

【特長】・内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ち...

詳細情報を確認する

型番

117/323 KIT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

117/323 KIT

1個

44,440( 48,884円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。
・デジタルマルチメーターとクランプのセットです。

商品情報

商品スペック

117/323 KIT

  • クランプメーター323セット
  • コンデンサ(mF):10
  • 直流電圧(V):600
  • 交流電圧(V):600
  • 直流電流(A):10
  • 交流電流(A):400
  • 抵抗(Ω):40M
  • 検波方式:真の実効値整流(RMS)
  • 連続使用時間(h):400時間
  • 質量:1580g

117/323 KITで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキットの型番117/323 KITのページです。
型番117/323 KITに関する仕様情報を記載しております。

デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました