(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ケースRuck Case

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型ケースRuck Case

通常単価(税別)
20,173円
税込単価
22,190円

【特長】・蓋側に伸縮性のポケットがついています・底側にはトレーがついており、ス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

R40-BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R40-BLK

ブラック
0019428167127
161-3368

1個

20,173( 22,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋側に伸縮性のポケットがついています
・底側にはトレーがついており、スペースを上下に区切ることができます
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ケースRuck Caseの型番R40-BLKのページです。
型番R40-BLKに関する仕様情報を記載しております。

小型ケースRuck Caseのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました