(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヴォールトケース ディバイダー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCV200-0040-BLK
ヴォールトケース ディバイダー付 V200WD ヴォールトケース ディバイダー付

通常単価(税別)
29,083円
税込単価
31,991円

【特長】・耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 緩衝材:
    あり
  • キャスター:
    なし
  • 南京錠取付:
  • 本体材質:
    超軽量耐衝撃性樹脂
  • カラー:
    ブラック
  • タイプ:
    ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
  • 使用温度(℃):
    -18~60

型番

VCV200-0040-BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

VCV200-0040-BLK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCV200-0040-BLK

391×332×156
356×254×140
0019428168438
239-7920
2300.0

1個

29,083( 31,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております
・高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります
・ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です
・プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます
【用途】
・各種精密機器などの安全な運搬、保管に
・カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に
【材質】
・本体:超軽量耐衝撃性樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヴォールトケース ディバイダー付の型番VCV200-0040-BLKのページです。
型番VCV200-0040-BLKに関する仕様情報を記載しております。

ヴォールトケース ディバイダー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCV300-0040-BLK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
内寸
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

34,909円

( 38,400円 )
1個 -

1日目

446×361×182406×279×1650019428168445239-79193000.0

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました