(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスのこぎり本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスのこぎり本体のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,400円
税込単価
16,940円

【特長】・ボッシュDIY用18Vバッテリー対応・ガーデニングからDIY、粗大ご...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • ストローク数(min-1):
    0~2300
  • ストローク(mm):
    20
  • トラスココード:
    434-2993
  • 切断能力(mm)木材:
    80
  • JANコード:
    3165140925914
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番

KEO118H 解除

Loading...

商品スペック

KEO118H

  • 定格電圧(V):DC18V(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
  • ストローク数:0~2300min-1(回/分)
  • ストローク幅:20mm
  • 本体寸法:63×138×285mm
  • 切断能力(mm)木材:80
  • 材質:ポリアミド樹脂
  • 質量:1kg
  • セット内容・付属品:本体、木材用ブレード1本(S664D)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEO118H

1個

15,400( 16,940円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュDIY用18Vバッテリー対応
・ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使用できです。
・オートターボ機能:最初はソフトに必要に応じてパワフルに
・Aグリップ:枝木を固定して切断をスムーズに行え、片手でも剪定作業がラクラク(取り外し可能)です。
【用途】
・木や枝の剪定、解体作業
【材質】
・ポリアミド樹脂
【セット内容】
・本体
・木材用ブレード1本(S664D)

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードレスのこぎり本体のみの型番KEO118Hのページです。
型番KEO118Hに関する仕様情報を記載しております。

コードレスのこぎり本体のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました