(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚手広巾シルバー(ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12433
厚手広巾シルバー(ストッパー付) 曲尺 厚手広巾 シルバー 15cm表裏同目

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,480円
税込単価
3,828円

【特長】・曲尺用ストッパーの高い突き当て部と重厚な厚手広巾で、ぶれずに長いケガ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    厚手広幅
  • 目盛:
    mm
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス
  • JIS:
    JIS
  • 校正:
    対応
  • 厚さ(mm):
    14
  • 直角度:
    100mmにつき0.1mm以下
  • 幅(mm):
    20
  • 目盛仕様:
    cm目盛
  • 長さの許容差:
    ±0.2mm
  • 材質2:
    ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:銅

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品スペック

12433

  • 対応曲尺サイズ:厚さ2.0mm以下、巾:20mm
  • ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下
  • 長辺(mm):170
  • 短辺(mm):85
  • 幅(mm):20
  • 厚さ(mm):14
  • 目盛仕様:cm目盛
  • 長さの許容差:±0.2mm
  • 直角度:100mmにつき0.1mm以下
  • 全長(mm):170
  • タイプ:樹脂ストッパー
  • 材質:ステンレス(曲尺)、ABS樹脂(ストッパー本体)、鉄(ねじ)、銅(板ばね)
  • 質量:91g
  • セット内容:曲尺厚手広巾15cm(10424)、曲尺用ストッパー1個

12434

  • 対応曲尺サイズ:厚さ2.0mm以下、巾:20mm
  • ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下
  • 長辺(mm):320
  • 短辺(mm):160
  • 幅(mm):20
  • 厚さ(mm):14
  • 目盛仕様:cm目盛
  • 長さの許容差:±0.2mm
  • 直角度:100mmにつき0.1mm以下
  • 全長(mm):320
  • タイプ:樹脂ストッパー
  • 材質:ステンレス(曲尺)、ABS樹脂(ストッパー本体)、鉄(ねじ)、銅(板ばね)
  • 質量:162g
  • セット内容:曲尺厚手広巾30cm(10450)、曲尺用ストッパー1個
 
商品情報を表示

12433 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
JANコード
トラスココード
短辺(mm)
長辺(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12433

-
4960910124332
177-7751
85
170
91.000

1個

3,480( 3,828円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲尺用ストッパーの高い突き当て部と重厚な厚手広巾で、ぶれずに長いケガキ線が引けます。
・曲尺の内目盛を利用し、簡易的にノギスのように挟んで測定ができます。
・突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。
【用途】
・ケガキ線を引く時に。
・パイプの直径や板の厚さの測定に。
【材質】
・曲尺:ステンレス
・ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:銅
【セット内容】
・曲尺厚手広巾15cm(10424)
・曲尺用ストッパー1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚手広巾シルバー(ストッパー付)の型番12433のページです。
型番12433に関する仕様情報を記載しております。

厚手広巾シルバー(ストッパー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
12434
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
JANコード トラスココード 短辺(mm) 長辺(mm) 質量(g)

4,480円

( 4,928円 )
1個 あり

2日目

320×1604960910124349177-7747160320162.000

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました