(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)用ストッパーのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)用ストッパーのみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,000円
税込価格
3,300円

【特長】・丈夫な金属性で熱に強く、溶接作業にも使用できます。・バーニア目盛付で...

詳細情報を確認する

  • 目盛:
    mm
  • 材質:
  • 厚さ(mm):
    12
  • 短辺(mm):
    43
  • 幅(mm):
    12
  • 目盛仕様:
    cm目盛
  • 材質1:
    本体:亜鉛
  • 材質2:
    ねじ:鉄
  • 材質3:
    板ばね:銅

(i)ご注意

  • ストッパーは巾15mmの曲尺にしかしようできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長辺(mm)
適合品番
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4960910124813
242-8963
78
12482、12483
86.000

1個

3,000( 3,300円 )

2日目

4960910124844
242-8964
83
12485、12486
89.000

1個

3,000( 3,300円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な金属性で熱に強く、溶接作業にも使用できます。
・バーニア目盛付で0.1mm単位の測定が可能です。
【用途】
・直角・45度・平行線のケガキ、逆向きに取り付けると高さ測定に。
【材質】
・本体:亜鉛
・ねじ:鉄
・板ばね:銅

(i)ご注意

  • ストッパーは巾15mmの曲尺にしかしようできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)用ストッパーのみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました