(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12485
曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付) 曲尺 厚手広巾 シルバー 15cm表裏同目

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,280円
税込単価
5,808円

【特長】・丈夫な金属性で熱に強く、溶接作業にも使用できます。・バーニア目盛付で...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    平ぴた
  • 目盛:
    mm
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス
  • JIS:
    JIS
  • 校正:
    対応
  • 厚さ(mm):
    12
  • 直角度:
    100mmにつき0.1mm以下
  • 目盛仕様:
    cm目盛
  • 長さの許容差:
    ±0.2mm
  • 材質2:
    ストッパー本体:亜鉛、ねじ:鉄、板ばね:銅

(i)ご注意

  • ストッパーは巾15mmの曲尺にしかしようできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品スペック

12486

  • 対応曲尺サイズ:厚さ2.0mm以下、巾:20mm
  • ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下
  • 長辺(mm):320
  • 短辺(mm):177
  • 幅(mm):177
  • 厚さ(mm):12
  • 目盛仕様:cm目盛
  • 長さの許容差:±0.2mm
  • 直角度:100mmにつき0.1mm以下
  • 全長(mm):320
  • タイプ:金属ストッパー
  • 材質:ステンレス(曲尺)、亜鉛(ストッパー本体)、鉄(ねじ)、銅(板ばね)
  • 質量:250g
 
商品情報を表示

12485 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
短辺(mm)
長辺(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12485

4960910124851
242-8961
100
170
100
170.000

1個

5,280( 5,808円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な金属性で熱に強く、溶接作業にも使用できます。
・バーニア目盛付で0.1mm単位の測定が可能です。
【用途】
・直角・45度・平行線のケガキ、逆向きに取り付けると高さ測定に。
【材質】
・曲尺:ステンレス
・ストッパー本体:亜鉛、ねじ:鉄、板ばね:銅

(i)ご注意

  • ストッパーは巾15mmの曲尺にしかしようできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)の型番12485のページです。
型番12485に関する仕様情報を記載しております。

曲尺平ぴたシルバー(ストッパー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
12482
12483
12486
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 短辺(mm) 長辺(mm) 幅(mm) 質量(g)

4,850円

( 5,335円 )
1個 あり

4日目

4960910124820242-8962100170100105.000

5,550円

( 6,105円 )
1個 あり

4日目

4960910124837242-8959177320177125.000

6,280円

( 6,908円 )
1個 あり

2日目

4960910124868242-8960177320177250.000

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました