(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲尺平ぴた(ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12438
曲尺平ぴた(ストッパー付) 曲尺平ぴた シルバー 30cm 表裏同目

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,750円
税込単価
4,125円

【特長】・角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りや...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    平ぴた
  • 目盛:
    mm
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス
  • JIS:
    JIS
  • 校正:
    対応
  • 厚さ(mm):
    14
  • 直角度:
    100mmにつき0.1mm以下
  • 幅(mm):
    15
  • 目盛仕様:
    cm目盛
  • 長さの許容差:
    ±0.2mm
  • 材質2:
    ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:銅

(i)ご注意

  • 対応曲尺サイズ 厚さ14mm 巾15mm、角厚タイプは角部根元まではスライドできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

12438 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
短辺(mm)
長辺(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12438

4960910124387
215-0075
165
320
72.000

1個

3,750( 4,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
・対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。
・突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。
【用途】
・材料のケガキ作業に使用。
【材質】
・曲尺:ステンレス
・ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:銅
【セット内容】
・曲尺平ぴた15cm
・曲尺用ストッパー15mm巾用

(i)ご注意

  • 対応曲尺サイズ 厚さ14mm 巾15mm、角厚タイプは角部根元まではスライドできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺平ぴた(ストッパー付)の型番12438のページです。
型番12438に関する仕様情報を記載しております。

曲尺平ぴた(ストッパー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
12437
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 短辺(mm) 長辺(mm) 質量(g)

3,050円

( 3,355円 )
1個 あり

4日目

4960910124370215-01218516040.000

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました