(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲尺中金普及型 ステン 60×30CM 表裏同目 8段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

曲尺中金普及型 ステン 60×30CM 表裏同目 8段目盛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,600円
税込単価
9,460円

【特長】・使いやすい内側基点目盛です。・しなりにくい2mm厚鋼材です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    同厚
  • 目盛:
    mm
  • 表面仕上げ:
    ステン
  • 材質:
    ステンレス
  • 校正:
    対応
  • JANコード:
    4960910634138
  • トラスココード:
    147-7624
  • 厚さ(mm):
    2
  • 短辺(mm):
    330
  • 長辺(mm):
    630
  • 直角度:
    100mmにつき0.1mm以下
  • 幅(mm):
    30
  • 目盛仕様:
    両面cm
  • 長さの許容差:
    ±0.5mm
  • 質量(g):
    430.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63413

1個

8,600( 9,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい内側基点目盛です。
・しなりにくい2mm厚鋼材です。
【用途】
・寸法測定、材料への墨付け、ケガキ作業に。
【材質】
・ステンレス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺中金普及型 ステン 60×30CM 表裏同目 8段目盛の型番63413のページです。
型番63413に関する仕様情報を記載しております。

曲尺中金普及型 ステン 60×30CM 表裏同目 8段目盛のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました