(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバセット 8点セット ケース200×84×49mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバセット 8点セット ケース200×84×49mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,458円
税込単価
11,504円

【特長】・軽量でしかも使い易く、強く締め付けたねじやサビついたねじの締緩、特に...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    1.6
  • 全長(mm):
    142.5
  • 回転方向:
    左右
  • 差込角:
    12.7mm(1/2inch)
  • セット内容:
    本体、ビットホルダ、ビット(+)No.1、2、3、ショートビット(+)No.2、3、(-)1.6
  • セット内容(点):
    8
  • JANコード:
    4989433977928
  • 質量(g):
    909.000
  • トラスココード:
    424-1776
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V)

(i)ご注意

  • グリップを確実に握って作業してください。
  • グリップエンド部を確実に叩いて下さい。
  • ビットは専用品を使用して下さい。
  • 保護めがねを着用して下さい。

Loading...

商品スペック

SD6A

  • ブローケースサイズ(mm):200×84×49
  • セット内容(点):8
  • 軸材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 質量:909g
  • セット内容・付属品:本体(SD30-B)、ビットホルダ(SD30-8H)、ビット:(+)No.1、2、3、(-)1.6、ショートビット:(+)No.2、3、ケース(SD6A-P)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD6A

1個

10,458( 11,504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でしかも使い易く、強く締め付けたねじやサビついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します
・ハンマーでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します
【用途】
・汎用工具
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
【セット内容】
・本体(SD30-B)
・ビットホルダ(SD30-8H)
・ビット:(+)No.1、2、3、(-)1.6
・ショートビット:(+)No.2、3
・ケース(SD6A-P)

(i)ご注意

  • グリップを確実に握って作業してください。
  • グリップエンド部を確実に叩いて下さい。
  • ビットは専用品を使用して下さい。
  • 保護めがねを着用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバセット 8点セット ケース200×84×49mmの型番SD6Aのページです。
型番SD6Aに関する仕様情報を記載しております。

インパクトドライバセット 8点セット ケース200×84×49mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました