(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角軸鉄工ドリル セット品

六角軸鉄工ドリル セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【特長】・ツイストタイプです【用途】・ドライバードリル、インパクトドライバーで...

詳細情報を確認する

  • 溝長(mm):
    9
  • シャンク径・MT No:
    6.35
  • 工具材質:
    ハイス
  • シャンクタイプ:
    六角軸
  • 単品/セット品:
    セット品
  • セット内容(mm):
    2、3、4、5、6、7、8、10
  • セット入数(本):
    8
  • JANコード:
    3165140881692
  • 質量(g):
    190.000
  • トラスココード:
    213-5378
  • 材質1:
    高速度鋼(HSS)

型番

2608577139 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608577139

1個

5,300( 5,830円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツイストタイプです
【用途】
・ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に
【材質】
・高速度鋼(HSS)
【セット内容】
・ツイストタイプ2/3/4/5/6/7/8/10mm、六角軸6.35mm、9mm溝シャンク

Loading...

2608577139で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸鉄工ドリル セット品の型番2608577139のページです。
型番2608577139に関する仕様情報を記載しております。

六角軸鉄工ドリル セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました