(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートモンキーレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショートモンキーレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    工具鋼
  • 材質2:
    表面処理:クロムメッキ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
口開幅(mm)
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
先端厚さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WMS-36

8~36
36
159
255
206-7180
7.2
4989433206752

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。
・ハンドル部分には握り心地を考慮したディッピング加工を採用しています。
・目盛付です。
【用途】
・六角ボルトの締結。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートモンキーレンチの型番WMS-36のページです。
型番WMS-36に関する仕様情報を記載しております。

ショートモンキーレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WMS-24
WMS-30
WMS-46
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口開幅
(mm)
最大口開き
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
トラスココード 先端厚さ(mm) JANコード

3,640円

( 4,004円 )
1個 あり

1日目

6~242411780206-71784.84989433206738

4,090円

( 4,499円 )
1個 あり

1日目

8~3030138150206-71796.14989433206745

6,650円

( 7,315円 )
1個 あり

1日目

12~4646188460206-71817.54989433206769

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました