(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度デジタル微差圧計 GC02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GC022011K
高精度デジタル微差圧計 GC02 アツリョクケイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
98,350円  特別価格 
税込価格
108,185円  特別価格 

大画面LCDディスプレイ搭載!多彩な出力形態に対応した高精度なデジタル微差圧計...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    差圧計
  • 取付ねじ(d1×d2):
    G1/8メス
  • 用途:
    その他
  • 材質:
    真鍮
  • 精度:
    ±(0.25%F.S.+1digit)(at21±1℃)(表示精度)
  • 材質詳細:
    黄銅+ニッケルメッキ、シリコン、ガラス、シリコーンゴム、PBT樹脂
  • 取付方式:
    DINレール、壁取付、パネルマウント(アダプタ付属)

型番

GC022011K 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
計測範囲(hPa)
分解能(hPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

GC022011K

その他
0~10
0.01
0~0.001

1個

98,350円

88,515

( 97,367円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

大画面LCDディスプレイ搭載!
多彩な出力形態に対応した高精度なデジタル微差圧計。
【特長】
・精度:±0.25%F.S.
・切換可能な多彩な出力形態
・ワンタッチゼロ点調整機能
・高い環境性能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル微差圧計 GC02のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q 検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
A
一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
Q CADデータはありますか?
A
CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました