(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HY-QCC-R2.9
HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミル OSG エンドミル

HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC-R2.9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,713円
税込単価
9,584円

【特長】・ボール部282゜の刃付け・パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HY-QCC-R2.9 解除

Loading...

HY-QCC-R2.9 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

 

外形図

外形図

規格表

単位:mm
 ツール No.
EDP No.
ボール半径
RE
全長
LF
刃長
APMX
首下長
LU
シャンク径
DCON
首径
DN
刃数
ZEFP
9200213R1.15602.0412.531.43
 9200214R1.42.491541.7
9200216R1.652.9317.52
 9200219R1.93.38202.4
 9200224R2.4704.2725634
9200229R2.95.15303.5
 9200239R3.91006.934084.7
 ※=NEW SIZES
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

HY-QCC

被削材一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄
SS400、S50C、FC250
(~750N/mm2
合金鋼・工具鋼
SCM、SKT、SKS、SKD
( ~30HRC)
調質鋼・プリハードン鋼(快削)
SKT、SKD、NAK55、HPM1
(30 ~38HRC)
アルミニウム合金
AC4D
ステンレス鋼
SUS304
耐熱合金
Titanium、Inconel
切削速度80~100m/min60~80m/min30~50m/min100~200m/min40~60m/min15~25m/min
RE回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
R1.1512,4002,4009,7001,8005,54098020,7004,0006,9201,2302,770245
R1.410,2002,4008,0001,8004,55098017,0004,0005,7001,2302,270245
R1.658,7002,4006,7501,7803,86098014,5004,0004,8201,2201,930245
R1.97,5002,3505,8601,7603,35096012,6003,9504,2001,2101,680240
R2.46,0002,6404,6401,9502,6501,0609,9504,3803,3001,3201,330265
R2.94,9002,6103,8401,9502,1901,0508,2304,3802,7401,3201,100265
R3.93,7002,5902,8601,9201,6301,0406,1204,2802,0401,300820260
切込深さ
 CF
R1.4≦0.2mm
R1.9≦0.25mm
R2.4,R3.9≦0.3mm

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 加工物の形状や保持方法の状況によって切削条件を調整して下さい。
3. 上記の切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
4. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。
5. びびりや振動を生ずる場合は切込み回数を数回に分けて下さい。

適用被削材

被削材対応表

製品記号被削材質炭素鋼合金鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金チタン合金耐熱合金
プリハードン鋼工具鋼焼き入れ鋼ダクタイル鋳鉄
~40HRC~45HRC~35HRC~350HB
W-HSCT-P
・WLS-HSCT-P
  
W-HSCT-N
・WLS-HSCT-N
HSCT-P
・LS-HSCT-P
  
HSCT-N
・LS-HSCT-N
 
HY-HSCM-P  
HY-QCC
HY-BCC

◎=Best ○=Good

 

選定サポート情報

■ ハイプロ面取り工具シリーズ選定表

 穴面取り隅面取り裏面取り
面取り用超硬エンドミル3枚刃WXL コートW-HSCT-P
WLS-HSCT-P
ポジタイプ
--
W-HSCT-N
WLS-HSCT-N
ネガタイプ
ノンコートHSCT-P
LS-HSCT-P
ポジタイプ
--
HSCT-N
LS-HSCT-N
ネガタイプ
多刃WXL コートHY-HSCM-P
ポジタイプ
---
面取り用超硬 QボールエンドミルWXL コートHY-QCC
裏面取り用超硬エンドミルWXL コートHY-BCC---
コーティング
3枚刃カウンターシンク
FX コートFX-MG-CS----
V コートV-UCS

◎=Best ○=Good

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃数
刃長(ℓ)(mm)
ツールNo.
首下長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-QCC-R2.9

5.8
6mm
70
4
5.15
9200229
30
3.5

1個

8,713( 9,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール部282゜の刃付け
・パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

HY-QCC-R2.9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミルの型番HY-QCC-R2.9のページです。
型番HY-QCC-R2.9に関する仕様情報を記載しております。

HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HY-QCC-R1.15
HY-QCC-R1.4
HY-QCC-R1.65
HY-QCC-R1.9
HY-QCC-R2.4
HY-QCC-R3.9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
大径(D)
(mm)
シャンクサイズ 全長
(mm)
刃数 刃長(ℓ)
(mm)
ツールNo. 首下長
(mm)
首径
(mm)

7,558円

( 8,314円 )
1個 -

1日目

2.33mm6032.04920021312.51.4

7,062円

( 7,768円 )
1個 -

1日目

2.84mm6032.499200214151.7

7,790円

( 8,569円 )
1個 -

1日目

3.34mm6032.93920021617.52

7,062円

( 7,768円 )
1個 -

1日目

3.84mm6033.389200219202.4

7,898円

( 8,688円 )
1個 -

1日目

4.86mm7044.279200224253

12,265円

( 13,492円 )
1個 -

1日目

7.88mm10046.939200239404.7

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました