(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)

導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
180,600円
税込単価
198,660円

【特長】・耐摩耗性、耐動荷重性に優れた導電性の長尺床材です。・高性能帯電防止剤...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    1820
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 長さ(m):
    10
  • 色:
    グリーン
  • EPA接地抵抗:
    1.0×10(の5乗)≦R≦1.0×10(の8乗)Ω(IEC61340-4-1準拠)
  • トラスココード:
    248-0407
  • 質量(g):
    53700
  • 材質1:
    導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)

(i)ご注意

  • アース線は別売です。

型番

SKY-20WR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKY-20WR

1個

180,600( 198,660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性、耐動荷重性に優れた導電性の長尺床材です。
・高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗を維持します。
・RoHS2(10物質)対応品です。
・消防法施行令第4条の3に適合しています。
【用途】
・半導体・電子部品組み立て・クリーンルームなどの静電気対策用床材として。
【材質】
・導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)

(i)ご注意

  • アース線は別売です。

カタログ

 

SKY-20WRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)の型番SKY-20WRのページです。
型番SKY-20WRに関する仕様情報を記載しております。

導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました