(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロチェックアオ洗浄液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクロチェックアオ洗浄液

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
660円 ~ 17,450円  特別価格 
税込価格
726円 ~ 19,195円  特別価格 

【特長】・余分な浸透液等を除去、前処理の油類、サビ類の除去に使用致します【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 浸透液・現像液とともに深傷検査時にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スプレー
420mL

1個

660( 726円 )

5日目

液体
18L

1個

17,450円

16,525

( 18,178円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・余分な浸透液等を除去、前処理の油類、サビ類の除去に使用致します
【用途】
・自動車関係の車軸、車輪、スピンドル、ナックルアーム、クラフトシャフト、ピストン、エンジン部品などの検査

(i)ご注意

  • 浸透液・現像液とともに深傷検査時にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロチェックアオ洗浄液のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました